Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
CAD模型選擇
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_massiv/durchmesser_spindel_m24/durchmesserbereich_fussplatte_91_110mm/medium_load_solid_base_m24_asmtab.prj},{NB=MOVET+45815057(hoch0)},{TYP=45815057},{BESTNR=4061408014286},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M24x150},{A=38},{B=150},{D=100},{CH=20},{F=M24},{M=24},{G=25},{H=188},{SL=30000},{INFO=Download-Link},{TYPX=15057},{ANGX=0,[-2.5:2.5]},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/medium_load_parts/medium_load_solid_base_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/15037_15061.pdf},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H
H-Total height
[mm]
SL
Maschine foot load
[N]
45815054
4061408092819
M24x75
38
75
100
20
M24
25
113
30000
45815055
4061408024261
M24x100
38
100
100
20
M24
25
138
30000
45815056
4061408092826
M24x125
38
125
100
20
M24
25
163
30000
45815057
4061408014286
M24x150
38
150
100
20
M24
25
188
30000
45815058
4061408014873
M24x175
38
175
100
20
M24
25
213
30000
45815059
4061408092833
M24x200
38
200
100
20
M24
25
238
30000
45815060
4061408043644
M24x225
38
225
100
20
M24
25
263
30000
45815061
4061408010608
M24x250
38
250
100
20
M24
25
288
30000
相應設備
No related equipment available
Code