Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
CAD模型選擇
{movet/mechanische_bauteile/raendelschrauben/knurled_grip_typ1.prj},{NB=MOVET+4583000(high)},{TYP=4583000},{BESTNR=4061408113613},{LODLEVEL=high},{DES=Thumbscrew with collar M5x6},{D=20},{D1=10},{F=M5},{FX=5},{G=6},{H1=7.5},{H=17.5},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/3000_3030.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order no.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H1
[mm]
H
[mm]
4583000
4061408113613
Thumbscrew with collar M5...
20
10
M5
6
7.5
17.5
4583016
4061408101290
Thumbscrew with collar M8...
30
16
M8
35
12.0
53.0
相應設備
No related equipment available
Code