Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
CAD模型選擇
{movet/maschinenfuesse/stahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m10/durchmesserbereich_fussplatte_20_50mm/rubber_base_7.prj},{NB=MOVET+45830500(hoch)},{TYP=45830500},{BESTNR=4061408107728},{TYPX=30500},{LODLEVEL=hoch},{BES=M8x20},{B=20},{D=40},{F=M8},{A=10.0},{H=30.0},{SL=3000},{FX=8.0},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/30500_30630.pdf},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
B
Usable thread lenght
ⁿ/ₐ
D
Base
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height maschine-bottom
ⁿ/ₐ
H
Total height
ⁿ/ₐ
SL
Maschine foot load
[N]
45830500
4061408107728
M8x20
20
40
M8
10.0
30.0
3000
45830510
4061408107735
M10x20
20
40
M10
10.0
30.0
3000
相應設備
No related equipment available
Code