Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
CAD模型選擇
{movet/maschinenfuesse/stahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m10/durchmesserbereich_fussplatte_20_50mm/knurled_rubber_base.prj},{NB=MOVET+45830440(hoch)},{TYP=45830440},{BESTNR=4061408074891},{TYPX=30440},{LODLEVEL=hoch},{BES=M10x25},{B=25},{D=35},{F=M10},{A=9.0},{H=34.0},{SL=2500},{FX=10.0},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/30400_30320.pdf},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
B
Usable thread lenght
ⁿ/ₐ
D
Base
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height maschine-bottom
ⁿ/ₐ
H
Total height
ⁿ/ₐ
SL
Maschine foot load
[N]
45830400
4061408026272
M6x17
17
25
M6
7.0
24.0
1500
45830410
4061408027910
M8x25
25
25
M8
7.0
32.0
1500
45830420
4061408029082
M10x35
35
25
M10
7.0
42.0
1500
45830430
4061408074884
M8x25
25
35
M8
9.0
34.0
2500
45830440
4061408074891
M10x25
25
35
M10
9.0
34.0
2500
45830450
4061408024384
M10x30
30
35
M10
9.0
39.0
2500
45830460
4061408074907
M10x35
35
35
M10
9.0
44.0
2500
45830470
4061408066605
M10x40
40
35
M10
9.0
49.0
2500
45830300
4061408026289
M6x20
20
20
M6
6.5
26.5
1500
45830310
4061408074877
M8x22
22
28
M8
8.0
30.0
2000
45830320
4061408024391
M10x25
25
32
M10
9.5
34.5
2500
相應設備
No related equipment available
Code