您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
CAD模型選擇
{movet/maschinenfuesse/stahl_massiv/durchmesser_spindel_m16/durchmesserbereich_fussplatte_51_70mm/heavy_duty_line_solid_steel_base_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810730(hoch0)},{TYP=45810730},{BESTNR=4061408041190},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M16x175},{A=30},{B=175},{D=65},{CH=16},{F=M16},{M=16},{G=17.0},{H=205},{H1=208},{SL=20000},{INFO=Download-Link},{TYPX=10730},{ANGX=0,[-15:15]},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10708_10731.pdf},{PPATH=../../stahl_parts/heavy_duty_parts/heavy_duty_line_solid_steel_base_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H
H-Total height
[mm]
H1
H-Total height
[mm]
SL
Machine foot load
[N]
45810720
4061408041114
M16x50
30
50
65
16
M16
17.0
80
83
20000
45810722
4061408022267
M16x75
30
75
65
16
M16
17.0
105
108
20000
45810724
4061408027538
M16x100
30
100
65
16
M16
17.0
130
133
20000
45810726
4061408041152
M16x125
30
125
65
16
M16
17.0
155
158
20000
45810728
4061408041176
M16x150
30
150
65
16
M16
17.0
180
183
20000
45810730
4061408041190
M16x175
30
175
65
16
M16
17.0
205
208
20000
45810721
4061408041121
M16x50
30
50
65
16
M16
17.0
80
83
20000
45810723
4061408022274
M16x75
30
75
65
16
M16
17.0
105
108
20000
45810725
4061408041145
M16x100
30
100
65
16
M16
17.0
130
133
20000
45810727
4061408041169
M16x125
30
125
65
16
M16
17.0
155
158
20000
45810729
4061408041183
M16x150
30
150
65
16
M16
17.0
180
183
20000
45810731
4061408041206
M16x175
30
175
65
16
M16
17.0
205
208
20000
相應設備
No related equipment available
Code