피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_massiv/durchmesser_spindel_m14/durchmesserbereich_fussplatte_20_50mm/heavy_duty_line_solid_steel_base_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810706(hoch0)},{TYP=45810706},{BESTNR=4061408041008},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M14x125},{A=28},{B=125},{D=50},{CH=14},{F=M14},{M=14},{G=16.0},{H=153},{H1=156},{SL=15000},{INFO=Download-Link},{TYPX=10706},{ANGX=0,[-15:15]},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10678_10707.pdf},{PPATH=../../stahl_parts/heavy_duty_parts/heavy_duty_line_solid_steel_base_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H
H-Total height
[mm]
H1
H-Total height
[mm]
SL
Machine foot load
[N]
45810698
4061408040926
M14x25
28
25
50
14
M14
16.0
53
56
15000
45810700
4061408040940
M14x50
28
50
50
14
M14
16.0
78
81
15000
45810702
4061408040964
M14x75
28
75
50
14
M14
16.0
103
106
15000
45810704
4061408040988
M14x100
28
100
50
14
M14
16.0
128
131
15000
45810706
4061408041008
M14x125
28
125
50
14
M14
16.0
153
156
15000
45810699
4061408040933
M14x25
28
25
50
14
M14
16.0
53
56
15000
45810701
4061408040957
M14x50
28
50
50
14
M14
16.0
78
81
15000
45810703
4061408040971
M14x75
28
75
50
14
M14
16.0
103
106
15000
45810705
4061408040995
M14x100
28
100
50
14
M14
16.0
128
131
15000
45810707
4061408041015
M14x125
28
125
50
14
M14
16.0
153
156
15000
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
암호