您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
CAD模型選擇
{movet/maschinenfuesse/stahl_massiv/durchmesser_spindel_m10/durchmesserbereich_fussplatte_20_50mm/heavy_duty_line_solid_steel_base_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810686(hoch0)},{TYP=45810686},{BESTNR=4061408040827},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M10x125},{A=28},{B=125},{D=50},{CH=14},{F=M10},{M=10},{G=16.0},{H=153},{H1=156},{SL=15000},{INFO=Download-Link},{TYPX=10686},{ANGX=0,[-15:15]},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10678_10707.pdf},{PPATH=../../stahl_parts/heavy_duty_parts/heavy_duty_line_solid_steel_base_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H
H-Total height
[mm]
H1
H-Total height
[mm]
SL
Machine foot load
[N]
45810678
4061408040759
M10x25
28
25
50
14
M10
16.0
53
56
15000
45810680
4061408040773
M10x50
28
50
50
14
M10
16.0
78
81
15000
45810682
4061408035328
M10x75
28
75
50
14
M10
16.0
103
106
15000
45810684
4061408040803
M10x100
28
100
50
14
M10
16.0
128
131
15000
45810686
4061408040827
M10x125
28
125
50
14
M10
16.0
153
156
15000
45810679
4061408040766
M10x25
28
25
50
14
M10
16.0
53
56
15000
45810681
4061408040780
M10x50
28
50
50
14
M10
16.0
78
81
15000
45810683
4061408040797
M10x75
28
75
50
14
M10
16.0
103
106
15000
45810685
4061408040810
M10x100
28
100
50
14
M10
16.0
128
131
15000
45810687
4061408040834
M10x125
28
125
50
14
M10
16.0
153
156
15000
相應設備
No related equipment available
Code