Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
CAD模型選擇
{movet/maschinenfuesse/stahl_massiv/durchmesser_spindel_m20/durchmesserbereich_fussplatte_131_230mm/heavy_duty_line_solid_base_st_fix_stm_2h_asmtab.prj},{NB=MOVET+45812438/G(hoch)},{TYP=45812438/G},{BESTNR=4061408114160},{LODLEVEL=hoch},{BES=M20x250},{A=32},{B=250},{D=159},{CH=24},{F=M20},{M=20},{G=23},{H1=282},{SL=50000},{INFO=Download-Link},{TYPX=12438/G},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/12426_12578_g.pdf},{PPATH=../../stahl_parts/heavy_duty_parts/heavy_duty_line_solid_base_st_fix_stm_2h_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H1
H-Total height
[mm]
SL
Machine foot load
[N]
45812426
4061408114047
M20x100
32
100
159
24
M20
23
132
50000
45812430
4061408114030
M20x150
32
150
159
24
M20
23
182
50000
45812434
4061408044887
M20x200
32
200
159
24
M20
23
232
50000
45812438
4061408114054
M20x250
32
250
159
24
M20
23
282
50000
45812426/G
4061408114139
M20x100
32
100
159
24
M20
23
132
50000
45812430/G
4061408114146
M20x150
32
150
159
24
M20
23
182
50000
45812434/G
4061408114153
M20x200
32
200
159
24
M20
23
232
50000
45812438/G
4061408114160
M20x250
32
250
159
24
M20
23
282
50000
45812454
4061408075744
M20x100
32
100
159
24
M20
23
132
50000
45812458
4061408104697
M20x150
32
150
159
24
M20
23
182
50000
45812462
4061408044894
M20x200
32
200
159
24
M20
23
232
50000
45812466
4061408086894
M20x250
32
250
159
24
M20
23
282
50000
45812454/G
4061408104680
M20x100
32
100
159
24
M20
23
132
50000
45812458/G
4061408104789
M20x150
32
150
159
24
M20
23
182
50000
45812462/G
4061408104796
M20x200
32
200
159
24
M20
23
232
50000
45812466/G
4061408104802
M20x250
32
250
159
24
M20
23
282
50000
相應設備
No related equipment available
Code