Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
CAD模型選擇
{movet/maschinenfuesse/stahl_massiv/durchmesser_spindel_m30/durchmesserbereich_fussplatte_111_130mm/heavy_duty_line_solid_base_st_fix_stm_2h_asmtab.prj},{NB=MOVET+45812382/30/G(hoch)},{TYP=45812382/30/G},{BESTNR=4061408108824},{LODLEVEL=hoch},{BES=M30x250},{A=31},{B=250},{D=120},{CH=30},{F=M30},{M=30},{G=22},{H1=281},{SL=60000},{INFO=Download-Link},{TYPX=12382/30/G},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/12314_12382_30_g.pdf},{PPATH=../../stahl_parts/heavy_duty_parts/heavy_duty_line_solid_base_st_fix_stm_2h_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H1
H-Total height
[mm]
SL
Machine foot load
[N]
45812370/30
4061408108671
M30x100
31
100
120
30
M30
22
131
60000
45812374/30
4061408108688
M30x150
31
150
120
30
M30
22
181
60000
45812378/30
4061408108695
M30x200
31
200
120
30
M30
22
231
60000
45812382/30
4061408108701
M30x250
31
250
120
30
M30
22
281
60000
45812370/30/G
4061408108794
M30x100
31
100
120
30
M30
22
131
60000
45812374/30/G
4061408108800
M30x150
31
150
120
30
M30
22
181
60000
45812378/30/G
4061408108817
M30x200
31
200
120
30
M30
22
231
60000
45812382/30/G
4061408108824
M30x250
31
250
120
30
M30
22
281
60000
45812398/30
4061408108282
M30x100
31
100
120
30
M30
22
131
60000
45812402/30
4061408108299
M30x150
31
150
120
30
M30
22
181
60000
45812406/30
4061408108305
M30x200
31
200
120
30
M30
22
231
60000
45812410/30
4061408036585
M30x250
31
250
120
30
M30
22
281
60000
45812398/30/G
4061408108398
M30x100
31
100
120
30
M30
22
131
60000
45812402/30/G
4061408108404
M30x150
31
150
120
30
M30
22
181
60000
45812406/30/G
4061408108411
M30x200
31
200
120
30
M30
22
231
60000
45812410/30/G
4061408108428
M30x250
31
250
120
30
M30
22
281
60000
相應設備
No related equipment available
Code