Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
CAD模型選擇
{movet/maschinenfuesse/stahl_massiv/durchmesser_spindel_m30/durchmesserbereich_fussplatte_111_130mm/heavy_duty_line_solid_base_st_fix_stem_asmtab.prj},{NB=MOVET+45811879(hoch)},{TYP=45811879},{BESTNR=4061408023325},{LODLEVEL=hoch},{BES=M30x250},{A=32},{B=250},{D=120},{CH=30},{F=M30},{M=30},{G=22},{H1=285},{SL=60000},{INFO=Download-Link},{TYPX=11879},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/11755_11879.pdf},{PPATH=../../stahl_parts/heavy_duty_parts/heavy_duty_line_solid_base_st_fix_stem_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H1
H-Total height
[mm]
SL
Machine foot load
[N]
45811867
4061408103492
M30x100
32
100
120
30
M30
22
135
60000
45811871
4061408087181
M30x150
32
150
120
30
M30
22
185
60000
45811875
4061408103508
M30x200
32
200
120
30
M30
22
235
60000
45811879
4061408023325
M30x250
32
250
120
30
M30
22
285
60000
45811895
4061408087228
M30x100
32
100
120
30
M30
22
135
60000
45811899
4061408087198
M30x150
32
150
120
30
M30
22
185
60000
45811903
4061408087211
M30x200
32
200
120
30
M30
22
235
60000
45811907
4061408023349
M30x250
32
250
120
30
M30
22
285
60000
相應設備
No related equipment available
Code