피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_massiv/durchmesser_spindel_m16/durchmesserbereich_fussplatte_91_110mm/heavy_duty_line_solid_steel_base_1_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810774(hoch0)},{TYP=45810774},{BESTNR=4061408041558},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M16x200},{A=43},{B=200},{D=100},{CH=20},{F=M16},{M=16},{G=20.0},{H=243},{H1=246},{SL=35000},{INFO=Download-Link},{TYPX=10774},{ANGX=0,[-15:15]},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10762_10813.pdf},{PPATH=../../stahl_parts/heavy_duty_parts/heavy_duty_line_solid_steel_base_1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H
H-Total height
[mm]
H1
H-Total height
[mm]
SL
Machine foot load
[N]
45810762
4061408041459
M16x50
43
50
100
20
M16
20.0
93
96
35000
45810764
4061408041473
M16x75
43
75
100
20
M16
20.0
118
121
35000
45810766
4061408024735
M16x100
43
100
100
20
M16
20.0
143
146
35000
45810768
4061408041503
M16x125
43
125
100
20
M16
20.0
168
171
35000
45810770
4061408035670
M16x150
43
150
100
20
M16
20.0
193
196
35000
45810772
4061408041534
M16x175
43
175
100
20
M16
20.0
218
221
35000
45810774
4061408041558
M16x200
43
200
100
20
M16
20.0
243
246
35000
45810763
4061408041466
M16x50
43
50
100
20
M16
20.0
93
96
35000
45810765
4061408041480
M16x75
43
75
100
20
M16
20.0
118
121
35000
45810767
4061408041497
M16x100
43
100
100
20
M16
20.0
143
146
35000
45810769
4061408041510
M16x125
43
125
100
20
M16
20.0
168
171
35000
45810771
4061408041527
M16x150
43
150
100
20
M16
20.0
193
196
35000
45810773
4061408041541
M16x175
43
175
100
20
M16
20.0
218
221
35000
45810775
4061408041602
M16x200
43
200
100
20
M16
20.0
243
246
35000
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
암호