피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_massiv/durchmesser_spindel_m14/durchmesserbereich_fussplatte_20_50mm/heavy_duty_line_solid_base_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810486(hoch0)},{TYP=45810486},{BESTNR=4061408039449},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M14x125},{A=28},{B=125},{D=50},{CH=14},{F=M14},{M=14},{G=16},{H=153},{H1=0},{SL=15000},{INFO=Download-Link},{TYPX=10486},{ANGX=0,[-15:15]},{VER=2},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10458_10487.pdf},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/heavy_duty_parts/heavy_duty_line_solid_base_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H
H-Total height
[mm]
H1
H-Total height
[mm]
SL
Maschine foot load
[N]
45810478
4061408039364
M14x25
28
25
50
14
M14
16
53
0
15000
45810480
4061408039388
M14x50
28
50
50
14
M14
16
78
0
15000
45810482
4061408039401
M14x75
28
75
50
14
M14
16
103
0
15000
45810484
4061408039425
M14x100
28
100
50
14
M14
16
128
0
15000
45810486
4061408039449
M14x125
28
125
50
14
M14
16
153
0
15000
45810479
4061408039371
M14x25
28
25
50
14
M14
16
53
56
15000
45810481
4061408039395
M14x50
28
50
50
14
M14
16
78
81
15000
45810483
4061408039418
M14x75
28
75
50
14
M14
16
103
106
15000
45810485
4061408039432
M14x100
28
100
50
14
M14
16
128
131
15000
45810487
4061408012695
M14x125
28
125
50
14
M14
16
153
156
15000
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
암호