피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m30/durchmesserbereich_fussplatte_111_130mm/steel_conveyors_line_m30_d123_asmtab.prj},{NB=MOVET+45818657(hoch0)},{TYP=45818657},{BESTNR=4061408101023},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M30x250},{A=36},{B=250},{D=123},{CH=26},{F=M30},{M=30},{G=22},{H=286},{H1=290},{SL=25000},{INFO=Download-Link},{TYPX=18657},{ANTISLIP=4},{PLATE=1},{D1=87.000},{HOLE=12.500},{PPATH=../../parts/steel_conveyors_line_asmtpl.prj},{LINK=LINK}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
Height base
[mm]
H
Total height
ⁿ/ₐ
H1
Total height
ⁿ/ₐ
SL
Maschine foot load
[N]
45818644
4061408100972
M30x100
36
100
123
20
M30
22
136
136
25000
45818645
4061408100965
M30x100
36
100
123
20
M30
22
136
140
25000
45818648
4061408100996
M30x150
36
150
123
26
M30
22
186
186
25000
45818649
4061408100989
M30x150
36
150
123
26
M30
22
186
190
25000
45818652
4061408101016
M30x200
36
200
123
26
M30
22
236
236
25000
45818653
4061408101009
M30x200
36
200
123
26
M30
22
236
240
25000
45818656
4061408101030
M30x250
36
250
123
26
M30
22
286
286
25000
45818657
4061408101023
M30x250
36
250
123
26
M30
22
286
290
25000
45818814
4061408102006
M30x100
41
100
123
26
M30
29
141
141
35000
45818815
4061408101993
M30x100
41
100
123
26
M30
29
141
145
35000
45818818
4061408102020
M30x150
41
150
123
26
M30
29
191
191
35000
45818819
4061408102013
M30x150
41
150
123
26
M30
29
191
195
35000
45818822
4061408102044
M30x200
41
200
123
26
M30
29
241
241
35000
45818823
4061408102037
M30x200
41
200
123
26
M30
29
241
245
35000
45818826
4061408102068
M30x250
41
250
123
26
M30
29
291
291
35000
45818827
4061408102051
M30x250
41
250
123
26
M30
29
291
295
35000
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
암호