피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/stahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m16/durchmesserbereich_fussplatte_91_110mm/steel_conveyors_line_m16_d103_asmtab.prj},{NB=MOVET+45818559(hoch0)},{TYP=45818559},{BESTNR=4061408100217},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M16x200},{A=32},{B=200},{D=103},{CH=13},{F=M16},{M=16},{G=20},{H=232},{H1=235},{SL=18000},{INFO=Download-Link},{TYPX=18559},{ANTISLIP=3},{PLATE=1},{D1=73.000},{HOLE=12.500},{PPATH=../../parts/steel_conveyors_line_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/18550_18591.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
Height base
[mm]
H
Total height
ⁿ/ₐ
H1
Total height
ⁿ/ₐ
SL
Maschine foot load
[N]
45818550
4061408100187
M16x100
32
100
103
13
M16
20
132
132
18000
45818551
4061408100170
M16x100
32
100
103
13
M16
20
132
135
18000
45818554
4061408100200
M16x150
32
150
103
13
M16
20
182
182
18000
45818555
4061408100194
M16x150
32
150
103
13
M16
20
182
185
18000
45818558
4061408100224
M16x200
32
200
103
13
M16
20
232
232
18000
45818559
4061408100217
M16x200
32
200
103
13
M16
20
232
235
18000
45818720
4061408101573
M16x100
36
100
103
13
M16
26
136
136
30000
45818721
4061408101566
M16x100
36
100
103
13
M16
26
136
139
30000
45818724
4061408101597
M16x150
36
150
103
13
M16
26
186
186
30000
45818725
4061408101580
M16x150
36
150
103
13
M16
26
186
189
30000
45818728
4061408101610
M16x200
36
200
103
13
M16
26
236
236
30000
45818729
4061408101603
M16x200
36
200
103
13
M16
26
236
239
30000
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
암호