您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
CAD模型選擇
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_massiv/durchmesser_spindel_m24/durchmesserbereich_fussplatte_131_230mm/heavy_duty_line_solid_base_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810950(hoch0)},{TYP=45810950},{BESTNR=4061408098606},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M24x125},{A=49},{B=125},{D=160},{CH=20},{F=M24},{M=24},{G=26},{H=174},{H1=0},{SL=60000},{INFO=Download-Link},{TYPX=10950},{ANGX=0,[-15:15]},{VER=2},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10934_10975.pdf},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/heavy_duty_parts/heavy_duty_line_solid_base_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H
H-Total height
[mm]
H1
H-Total height
[mm]
SL
Maschine foot load
[N]
45810904
4061408084906
M24x75
49
75
140
20
M24
26
124
0
60000
45810906
4061408084913
M24x100
49
100
140
20
M24
26
149
0
60000
45810908
4061408084920
M24x125
49
125
140
20
M24
26
174
0
60000
45810910
4061408072965
M24x150
49
150
140
20
M24
26
199
0
60000
45810912
4061408072958
M24x175
49
175
140
20
M24
26
224
0
60000
45810914
4061408072941
M24x200
49
200
140
20
M24
26
249
0
60000
45810905
4061408072897
M24x75
49
75
140
20
M24
26
124
127
60000
45810907
4061408072880
M24x100
49
100
140
20
M24
26
149
152
60000
45810909
4061408034529
M24x125
49
125
140
20
M24
26
174
177
60000
45810911
4061408072903
M24x150
49
150
140
20
M24
26
199
202
60000
45810913
4061408072910
M24x175
49
175
140
20
M24
26
224
227
60000
45810915
4061408072934
M24x200
49
200
140
20
M24
26
249
252
60000
45810946
4061408098569
M24x75
49
75
160
20
M24
26
124
0
60000
45810948
4061408098583
M24x100
49
100
160
20
M24
26
149
0
60000
45810950
4061408098606
M24x125
49
125
160
20
M24
26
174
0
60000
45810952
4061408098620
M24x150
49
150
160
20
M24
26
199
0
60000
45810954
4061408098651
M24x175
49
175
160
20
M24
26
224
0
60000
45810956
4061408098668
M24x200
49
200
160
20
M24
26
249
0
60000
45810947
4061408098552
M24x75
49
75
160
20
M24
26
124
127
60000
45810949
4061408098576
M24x100
49
100
160
20
M24
26
149
152
60000
45810951
4061408098590
M24x125
49
125
160
20
M24
26
174
177
60000
45810953
4061408098613
M24x150
49
150
160
20
M24
26
199
202
60000
45810955
4061408098637
M24x175
49
175
160
20
M24
26
224
227
60000
45810957
4061408098644
M24x200
49
200
160
20
M24
26
249
252
60000
45811478/24
4061408071180
M24x100
38
100
159
20
M24
23
138
0
60000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
相應設備
No related equipment available
Code