您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D
CAD模型選擇
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_massiv/durchmesser_spindel_m10/durchmesserbereich_fussplatte_20_50mm/heavy_duty_line_solid_base_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810449(hoch0)},{TYP=45810449},{BESTNR=4061408016853},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M10x25},{A=25},{B=25},{D=40},{CH=12},{F=M10},{M=10},{G=14.5},{H=50},{H1=53},{SL=10000},{INFO=Download-Link},{TYPX=10449},{ANGX=0,[-15:15]},{VER=2},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10438_10457.pdf},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/heavy_duty_parts/heavy_duty_line_solid_base_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H
H-Total height
[mm]
H1
H-Total height
[mm]
SL
Maschine foot load
[N]
45810438
4061408021833
M8x25
25
25
40
12
M8
14.5
50
0
10000
45810440
4061408039203
M8x50
25
50
40
12
M8
14.5
75
0
10000
45810442
4061408039210
M8x75
25
75
40
12
M8
14.5
100
0
10000
45810446
4061408039227
M8x100
25
100
40
12
M8
14.5
125
0
10000
45810448
4061408016846
M10x25
25
25
40
12
M10
14.5
50
0
10000
45810450
4061408021390
M10x50
25
50
40
12
M10
14.5
75
0
10000
45810452
4061408039234
M10x75
25
75
40
12
M10
14.5
100
0
10000
45810454
4061408039241
M10x100
25
100
40
12
M10
14.5
125
0
10000
45810456
4061408039265
M10x125
25
125
40
12
M10
14.5
150
0
10000
45810439
4061408021840
M8x25
25
25
40
12
M8
14.5
50
53
10000
45810441
4061408015474
M8x50
25
50
40
12
M8
14.5
75
78
10000
45810443
4061408037056
M8x75
25
75
40
12
M8
14.5
100
103
10000
45810447
4061408015481
M8x100
25
100
40
12
M8
14.5
125
128
10000
45810449
4061408016853
M10x25
25
25
40
12
M10
14.5
50
53
10000
45810451
4061408021406
M10x50
25
50
40
12
M10
14.5
75
78
10000
45810453
4061408020577
M10x75
25
75
40
12
M10
14.5
100
103
10000
45810455
4061408039258
M10x100
25
100
40
12
M10
14.5
125
128
10000
45810457
4061408021000
M10x125
25
125
40
12
M10
14.5
150
153
10000
45810458
4061408033447
M10x25
28
25
50
14
M10
16.0
53
0
15000
45810460
4061408034727
M10x50
28
50
50
14
M10
16.0
78
0
15000
45810462
4061408039289
M10x75
28
75
50
14
M10
16.0
103
0
15000
45810464
4061408072798
M10x100
28
100
50
14
M10
16.0
128
0
15000
45810466
4061408039302
M10x125
28
125
50
14
M10
16.0
153
0
15000
45810459
4061408039272
M10x25
28
25
50
14
M10
16.0
53
56
15000
45810461
4061408015498
M10x50
28
50
50
14
M10
16.0
78
81
15000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
相應設備
No related equipment available
Code