피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/zubehoer/einschlagstopfen/plug_square_shape.prj},{NB=MOVET+45817047(high)},{TYP=45817047},{BESTNR=4061408014149},{LODLEVEL=high},{EXT=40x40},{THIK=1.5},{INT=37},{F=M20},{FX=20},{Q=40},{Q1=37.5},{H=8},{H1=43},{MSL=8000},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/17034_17060.pdf},{TYPX=17047}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order no.
ⁿ/ₐ
EXT
External Ø
[mm]
THIK
Thikness
[mm]
INT
Internal Ø
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
Q1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
MSL
Maximum Static Load
ⁿ/ₐ
45817034/M8
4061408076963
30x30
1.5
27
M8
30
27.5
6
33
5500
45817034
4061408016860
30x30
1.5
27
M10
30
27.5
6
33
5500
45817035
4061408016877
30x30
1.5
27
M12
30
27.5
6
33
5500
45817037
4061408012404
30x30
1.5
27
M16
30
27.5
6
33
5500
45817038
4061408016884
35x35
1.5
32
M10
35
32.5
8
43
7000
45817039
4061408016891
35x35
1.5
32
M12
35
32.5
8
43
7000
45817041
4061408016389
35x35
1.5
32
M16
35
32.5
8
43
7000
45817043/M8
4061408101313
40x40
1.5
37
M8
40
37.5
8
43
8000
45817043
4061408016907
40x40
1.5
37
M10
40
37.5
8
43
8000
45817044
4061408016914
40x40
1.5
37
M12
40
37.5
8
43
8000
45817045
4061408031719
40x40
1.5
37
M14
40
37.5
8
43
8000
45817046
4061408012398
40x40
1.5
37
M16
40
37.5
8
43
8000
45817047
4061408014149
40x40
1.5
37
M20
40
37.5
8
43
8000
45817048
4061408016921
40x40
2.0
36
M10
40
36.5
8
43
8000
45817049
4061408014026
40x40
2.0
36
M12
40
36.5
8
43
8000
45817050
4061408031696
40x40
2.0
36
M14
40
36.5
8
43
8000
45817051
4061408010066
40x40
2.0
36
M16
40
36.5
8
43
8000
45817052
4061408011858
40x40
2.0
36
M20
40
36.5
8
43
8000
45817053
4061408014064
50x50
1.5
47
M12
50
47.5
10
55
9500
45817054
4061408031702
50x50
1.5
47
M14
50
47.5
10
55
9500
45817055
4061408016938
50x50
1.5
47
M16
50
47.5
10
55
9500
45817056
4061408012602
50x50
1.5
47
M20
50
47.5
10
55
9500
45817057
4061408016945
50x50
2.5
45
M12
50
45.5
10
55
9500
45817058
4061408027682
50x50
2.5
45
M14
50
45.5
10
55
9500
45817059
4061408016952
50x50
2.5
45
M16
50
45.5
10
55
9500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
암호