피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m10/durchmesserbereich_fussplatte_20_50mm/ss_plastic_articulated_stem_m10_d40_d50_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810013(hoch0)},{TYP=45810013},{BESTNR=4061408018086},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0},{BES=M10x75},{A=27},{B=75},{D=40},{CH=12},{F=M10},{M=10},{G=16},{H=102},{H1=105},{SL=10000},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10000_10017.pdf},{TYPX=10013},{ANTISLIP=3},{PLATE=1},{D1=0.000},{HOLE=0.000},{VER1=1},{VER2=1},{PPATH=../../parts/ss_plastic_articulated_stem_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
Height base
[mm]
H
Total height
ⁿ/ₐ
H1
Total height
ⁿ/ₐ
SL
Maschine foot load
[N]
45810000
4061408016501
M8x25
27
25
40
12
M8
16
52
52
10000
45810001
4061408016518
M8x25
27
25
40
12
M8
16
52
55
10000
45810002
4061408016525
M8x50
27
50
40
12
M8
16
77
77
10000
45810004
4061408016532
M8x75
27
75
40
12
M8
16
102
102
10000
45810003
4061408015337
M8x50
27
50
40
12
M8
16
77
80
10000
45810005
4061408016549
M8x75
27
75
40
12
M8
16
102
105
10000
45810006
4061408016556
M8x100
27
100
40
12
M8
16
127
127
10000
45810007
4061408015351
M8x100
27
100
40
12
M8
16
127
130
10000
45810008
4061408016563
M10x25
27
25
40
12
M10
16
52
52
10000
45810009
4061408016570
M10x25
27
25
40
12
M10
16
52
55
10000
45810010
4061408016587
M10x50
27
50
40
12
M10
16
77
77
10000
45810011
4061408016594
M10x50
27
50
40
12
M10
16
77
80
10000
45810012
4061408018079
M10x75
27
75
40
12
M10
16
102
102
10000
45810013
4061408018086
M10x75
27
75
40
12
M10
16
102
105
10000
45810014
4061408018093
M10x100
27
100
40
12
M10
16
127
127
10000
45810015
4061408018109
M10x100
27
100
40
12
M10
16
127
130
10000
45810016
4061408018116
M10x125
27
125
40
12
M10
16
152
152
10000
45810017
4061408018123
M10x125
27
125
40
12
M10
16
152
155
10000
45810018
4061408016693
M10x25
30
25
50
14
M10
20
55
55
11000
45810019
4061408013654
M10x25
30
25
50
14
M10
20
55
58
11000
45810020
4061408010615
M10x50
30
50
50
14
M10
20
80
80
11000
45810021
4061408013661
M10x50
30
50
50
14
M10
20
80
83
11000
45810022
4061408016709
M10x75
30
75
50
14
M10
20
105
105
11000
45810023
4061408018024
M10x75
30
75
50
14
M10
20
105
108
11000
45810024
4061408018130
M10x100
30
100
50
14
M10
20
130
130
11000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
암호